Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 9 productos de esta familia.

0.75" x 5.95", 0.50" FL, Cylinder Fresnel Lens

Stock #46-109
€36,50
Cant. 1-10
€36,50
Cant. 11
€32,90
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Dimensions (inches):
0.75 x 5.95
Dimensional Tolerance (inches):
±0.05
Dimensions (mm):
19.05 x 151.13
Effective Size (inches):
0.5 x 5.95
Effective Focal Length EFL (mm):
12.70
Effective Focal Length EFL (inches):
0.50
Center Thickness CT (inches):
0.06
Groove Density (grooves/inch):
200.00
Substrate:
Acrylic
Coating:
Uncoated
Thickness Tolerance (inches):
±0.020
Index of Refraction nd:
1.49
Operating Temperature (°C):
80 (Maximum)
Transmission (%):
92 (from 400-1100nm)
Type:
Fresnel Lens
Wavelength Range (nm):
400 - 1100

Regulatory Compliance

Product Family Description

 

  • Versión comprimida de una lente cilíndrica estándar
  • Ideal para enfocar en una dimensión
  • Varios tamaños disponibles

 

Una lente Fresnel cilíndrica es una versión colapsada de una lente cilíndrica convencional. Estas lentes pueden ser usadas en aplicaciones que requieren enfoque en una sola dimensión.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×