Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Seleccione País
  •   
 
Visualizar los 8 productos de esta familia.

0° AOI 50mm Dia, Cold Mirror

Stock #47-305 Liquidación
×
€57,50
Cant. 1
€57,50
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Angle of Incidence (°):
0.00
Coating:
Cold Mirror, 0°
Diameter (mm):
50.00
Substrate:
Surface Quality:
80-50
Thickness (mm):
3.30
Type:
Cold Mirror
Dimensional Tolerance (mm):
±0.25
Coating Specification:
Ravg >90% @ 425 - 675nm
Tavg >85% @ 800 - 1200nm
Wavelength Range (nm):
425 - 1200
Surface Flatness:
4 - 6λ
Coating Type:
Dielectric

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Optimizados para ángulos incidentes de 0° y 45°
  • Reflejan un 90% de luz visible
  • Transmiten un 80% de luz infrarroja

Estos espejos son utilizados para reducir el calor generado por la radiación infrarroja. Un tratamiento multi-capa dieléctrico refleja un 90% de radiación visible y transmite más del 80% de luz infrarroja. Los espejos fríos resisten temperaturas desde -45°C hasta +232°C, por lo que son ideales en aplicaciones en las que la generación de calor puede dañar el sistema. Los espejos están fabricados con vidrio BOROFLOAT® y pueden ser cortados a la medida deseada.

Información Técnica

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×