Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 4 productos de esta familia.

1000μm, 1 Fiber, Communications Grade Plastic Fiber

Stock #02-545 Liquidación
×
€1,00
Cant. 1
€1,00
Acceptance Angle (°):
56.00
Minimum Bend Radius (mm):
44.00
Substrate:
Acrylic
Attenuation (dB/m):
0.19
Numerical Aperture NA:
0.47
Number of Fibers:
1.00
Operating Temperature (°C):
-55 to +85
Outer Diameter (mm):
2.20
Core Diameter (μm):
980.00
Fiber Diameter (μm):
1000.00
Length (ft):
Cut to Order, Minimum 10
Construction:
Black Polyethylene Jacket
Index of Refraction nd - Core:
1.492
Index of Refraction nd - Cladding:
1.417
Numerical Aperture (NA) Tolerance:
±0.03

Regulatory Compliance

Descripción de Producto

Minimum Purchase is 10ft or Qty = 10

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×