Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
 
Visualizar los 119 productos de esta familia.

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
1200nm 50mm Diameter, OD 2 Longpass Filter

Stock #67-302
€195,00
×
Cant. 1-5
€195,00
Cant. 6
€175,50
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Diameter (mm):
50.00 +0.00/-0.20
Cut-On Wavelength (nm):
1200.00
Thickness (mm):
5.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Wavelength Range (nm):
920 - 2000
Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD:
≥2.0
Coating:
Traditional Coated
Surface Quality:
40-20
Transmission (%):
>85
Type:
Longpass Filter
Rejection Wavelength (nm):
920 - 1160
Transmission Wavelength (nm):
1240 - 2000
Clear Aperture (%):
80
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/4
Cut-On Tolerance (%):
±2
Slope Factor (%):
3.00
Coating Specification:
Surface 1: Multi-Layer Dielectric
Surface 2: MgF2

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Longitud de Onda Afilado de Activación
  • Eficiencia Alta de Transmisión /Reflexión
  • Sustrato de Silicona Fundida de Precisión

Nuestros filtros de pase largo TECHSPEC® están diseñados para tener una transición de reflexión a Transmisión muy afilado, haciendo los ideales para una variedad de aplicaciones. Disponibles en pasos de 50nm, estos filtros están diseñados para aplicaciones de fluorescencia y de ordenación. Elimina luz extraviado al crear filtros de pase de banda específicos cuando son combinados con nuestros Filtros de Pase Corto TECHSPEC®. El tratamiento AR en la superficie posterior mejora la eficacia total de cada filtro. Los kits de filtros de pase largo VIS viene con 7 filtros de 400-700nm y el kit NIR incluye 8 filtros entre 750-1100nm. La Rueda de Filtros Pre-Cargado esta disponible en ambas opciones.

Clickée aquí para curvas de transmisión.

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×