Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Seleccione País
  •   
 
Visualizar los 4 productos de esta familia.

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
125mm, Center Drive, Thru-Hole, Metric Pre-Assembled Z-Axis

Stock #83-663 Liquidación
×
€759,00
Cant. 1-2
€759,00
Cant. 3
€685,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Type of Movement:
Linear (Z)
Construction:
Aluminium Stage
Guide System:
Crossed Roller Bearing
Type:
Metric
Stage Size (inches):
4.92 x 4.92
Stage Size (mm):
125 x 125
Drive Orientation:
Center Drive
Type of Drive:
Metric Micrometer
Travel (mm):
25
Leadscrew Pitch (mm):
0.5
Straight Line Accuracy (μm):
2
Center Hole:
M42 x 0.75
Load Capacity (kg):
3

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Configuración pre-ensamblada para movimiento en el eje Z
  • Alta rigidez y precisión
  • Compatible con las plataformas TECHSPEC® de 30mm, 40mm, 70mm y 125mm

Las plataformas TECHSPEC® pre-ensambladas en el eje Z combinan una plataforma TECHSPEC® con una pieza Z creando un ensamblaje preconfigurado para movimiento en el eje Z. Las plataformas están disponibles en dimensiones de 30mm a 125mm, con configuración en el sistema métrico o inglés y con base maciza o atravesada por un agujero.

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×