Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 157 productos de esta familia.

TECHSPEC 12.7mm Dia. x 75mm FL, Uncoated, UV Double-Convex Lens

UV Fused Silica Double-Convex (DCX) Lenses

UV Fused Silica Double-Convex (DCX) Lenses

Stock #08-082 Liquidación
×
€19,95
×
Cant. 1
€19,95
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Diameter (mm):
12.70 +0.0/-0.025
Back Focal Length BFL (mm):
74.11
Effective Focal Length EFL (mm):
75.00
Coating:
Uncoated
Coating Specification:
Uncoated
Substrate:
Fused Silica
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Centering (arcmin):
<1
Bevel:
Protective bevel as needed
Center Thickness CT (mm):
2.59
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.10
Edge Thickness ET (mm):
2.00
Radius R1=-R2 (mm):
68.36
Clear Aperture CA (mm):
11.70
f/#:
5.91
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Focal Length Tolerance (%):
±1
Numerical Aperture NA:
0.08
Type:
Double-Convex Lens
Wavelength Range (nm):
200 - 2200

Regulatory Compliance

RoHS:

Product Family Description

  • Distancia focal positiva para aplicaciones de Imagen
  • Rango de longitud de onda de entre 200 y 2200nm
  • Variedad de optcones de revestimiento AR disponibles

Estas lente de alto rendimiento son fabricados usando el equipo CNC mas avanzado. Zygo’s Mark IV Phase Shift Interferometer es usado para asegurar la exactitud de superficie y alto rendimiento de estos componentes ópticos. Lentes del grado UV son fabricadas a precisión usando silicio fundido sintética del grado de investigación. Además de dar características de transmisión excelentes y elevadas temperaturas de operación, lentes de silicio fundido sintética también demuestran una especificación de inclusión excepcional y pureza química. Estas lentes son una opción superior para muchas aplicaciones de láser e imagen, particularmente aquellos que utilizan longitudes de onda del ultra violeta. Una capa anti reflejo de banda ancha esta disponible para optimizar el rendimiento en el espectro de ultra violeta.

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×