Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 33 productos de esta familia.

150 lp/mm, 1" x 3", Float Glass, Ronchi Ruling

Stock #38-564
€225,00
Cant. 1-5
€225,00
Cant. 6
€202,50
Cant. 6+
Pida una Oferta
Coating:
Vacuum Deposited Chrome
Frequency (lp/mm):
150.00
Substrate:
Float Glass
Length (inches):
3.00
Optical Density OD:
3.00
Pattern Size (mm):
12.7 x 25.4
Thickness (mm):
1.10
Width (inches):
1.00

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Usado para la Evaluación de Resolución, Distorsión de Campo, y Estabilidad Para-focal
  • Ideal para los Requisitos de Calibración de Campo y Retícula
  • Disponible en Vidrio Flotado, Silicona Fundida, Silicona Fundida con un Tratamiento Fluorescente y Ópalo

Dispositivos de precisión con rejilla Ronchi son excelentes para evaluar resolución, distorsión de campo, y estabilidad parfocal, especialmente para microscopios. Muchas versiones distintas de parejas de línea por pulgada y por milímetro disponibles.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×