• Seleccione País
  •   
 
Visualizar los 5 productos de esta familia.

1" x 1", ITO Coated EMI Shielded Plastic Window

Stock #83-742
€27,50
Cant. 1-5
€27,50
Cant. 6
€24,75
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Dimensions (mm):
25.4 x 25.4
Dimensions (inches):
1 x 1
Dimensional Tolerance (inches):
±0.010
Thickness (mm):
1.27
Thickness (inches):
0.05
Coating Specification:
Surface 1: Ravg <1% @ 450 - 650nm
Surface 2: Clear Hard Coated
Construction:
Silver Busbar Shielding Termination
Shielding Effectiveness @ 100MHz (dB):
49.00
Substrate:
PET
Surface Resistivity (Ω/ Sq):
8.00
Thickness Tolerance (inches):
±0.005
Type:
Protective Window
Visible Light Transmission VLT (%):
>84
Wavelength Range (nm):
450 - 650

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Transmisión de luz visible > 84%
  • Reflejan radiación infrarroja y transmiten longitudes de onda en el visible
  • Efectividad de aislamiento electromagnético 49dB

Estas ventanas tienen las propiedades de un espejo óptico caliente al transmitir > 84% de la luz visible y reflejar 75% para longitudes de onda > 1400nm. Permiten excelente claridad y reproducción de imagen y se pueden utilizar en sistemas que requieren aislamiento contra radiación electromagnética (8O EMI). Tratadas con anti-reflectante para reducir brillos y pérdidas por reflexión de luz. Las ventanas son duras y pueden ser usadas para proteger dispositivos tanto en interiores como en ambientes exteriores.

Las ventanas previenen distorsiones de imagen y disminuyen interferencias electromagnéticas (EMI) manteniendo al mismo tiempo gran claridad óptica. Además han sido tratadas con material conductor ITO que es ópticamente transparente a la radiación visible y refleja longitudes de onda en el infrarrojo. Las ventanas protegen del efecto degradador de imagen de las interferencias electromagnéticas EMI permitiendo reprodución óptima de imagen.

El substrato de plástico hace que las ventanas sean ligeras y al mismo tiempo duraderas y resistentes a arañazos, sustancias químicas e impactos. El borde plateado permite flexibilidad de manejo, máxima conducción eléctrica y aislamiento contra radiación electromagnética. Gracias a la gran resistencia al calor del material conductor ITO las ventanas pueden ser usadas en condiciones ambientales severas.

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×