Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 21 productos de esta familia.

21mm Diameter, English/Metric Line, Contact Reticle

Inch-Metric Comparision

Inch-Metric Comparision

Stock #39-459
€60,00
Cant. 1
€60,00
Cant. 2
€55,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Angle Tolerance (arcsec):
±1
Diameter (mm):
21.00 ±0.05
Line Thickness (μm):
25.00
Surface Quality:
60-40
Thickness (mm):
2.28
Thickness Tolerance (mm):
±0.127
Type:
Inch-Metric Comparison
Line to Line Accuracy (μm):
±2
Parallelism (arcsec):
<30
Centering (mm):
0.25
Line Thickness Tolerance (μm):
±13
Surface Flatness:
3 - 4λ

Regulatory Compliance

Descripción de Producto

Straight line scale with metric top, english bottom for comparative measurements.
English Scale: 0 to 0.6" in 0.01" increments
Metric Scale: 0 to 15mm in 0.1mm increments

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×