Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
 
Visualizar los 16 productos de esta familia.

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
2mm Uncoated Dove Prism

Stock #85-157
€199,00
×
Cant. 1-5
€199,00
Cant. 6
€159,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Height (mm):
2.0
Length (mm):
8.40
Coating:
Uncoated
Angle Tolerance (arcmin):
2
Bevel:
Protective bevel as needed
Dimensional Tolerance (mm):
±0.10 Legs, ±0.25 Hypotenuse
Image Orientation:
Left-Handed
Ray Deviation (°):
0.00
Substrate:
Surface Flatness:
λ/8
Surface Quality:
40-20
Type:
Dove Prism

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Giro de la imagen 180°
  • Imagen orientada a la izquierda
  • Perfectos para la rotación de imágenes o el desplazamiento de retroreflejos

Los prismas de Dove presentan unas características inusuales y muy interesantes — estos prismas pueden ser utilizados para girar imágenes a lo largo de su eje longitudinal. Para obtener resultados óptimos los prismas deben ser utilizados con luz colimada. La cara superior de los prismas está esmerilada y la cara de longitud B presenta bordes afilados.

Los prismas TECHSPEC® de Dove están disponibles con o sin tratamiento anti-reflectante en sus caras laterales, o con tratamiento reflectante de aluminio. Los prismas tratados con aluminio y pintura blanca Krylon son perfectos para el desplazamiento de retroreflejos ya que pueden utilizarse para reflejar un haz láser en una trayectoria en forma de U.

Cuando el haz incide en el centro de la cara lateral, el haz reflejado es desplazado 49mm (en prismas de 15mm) o 75mm (en prismas de 25mm). Los prismas de Dove tratados con aluminio pueden ser utilizados en sistemas de imagen (con campos de visión inferiores al valor: dimensión A/ dimensión C) para ver espacios detrás de la cámara. También pueden proporcionar una imagen desplazada una determinada distancia.

Información Técnica

 
Stock No. A B C D
#85-155 0.50mm 2.10mm 0.50mm 0.70mm
#85-156 1.00mm 4.20mm 1.00mm 1.40mm
#85-157 2.00mm 8.40mm 2.00mm 2.80mm
#85-158 3.00mm 12.60mm 3.00mm 4.20mm
#32-998 5.00mm 21.14mm 5.00mm 7.07mm
#49-424
#32-999 10.0mm 43.96mm 10.0mm 14.14mm
#49-425
#32-553 15.00mm 64.00mm 15.00mm 21.21mm
#49-426
#31-055 18.00mm 76.10mm 18.00mm 25.45mm
#49-427
#32-554 20.00mm 81.30mm 20.00mm 28.28mm
#49-428
#45-403 25.00mm 105.68mm 25.00mm 35.36mm
#49-429

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×