• Seleccione País
  •   
 
Visualizar los 6 productos de esta familia.

2" x 2", AR Coated Plastic Window

Stock #83-737
€35,00
×
Cant. 1-5
€35,00
Cant. 6
€31,50
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Dimensions (mm):
50.8 x 50.8
Dimensions (inches):
2 x 2
Dimensional Tolerance (inches):
±0.010
Thickness (mm):
1.27
Thickness (inches):
0.05
Coating:
BBAR (450-650nm)
Reflection (%):
<1 Average
Substrate:
Polycarbonate
Thickness Tolerance (inches):
±0.005
Type:
Protective Window
Wavelength Range (nm):
450 - 650

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Transmisión de luz visible > 97%
  • Material duradero
  • Ideales tanto en aplicaciones médicas como industriales

Nuestras ventanas de plástico con anti-reflectante son muy resistentes y ligeras, por lo que representan una gran alternativa a las ventanas de vidrio. Combinan durabilidad con alta transmisión siendo la solución de protección de componentes perfecta en condiciones ambientales difíciles. Diseñadas tanto para uso en interiores como en exteriores, las ventanas están tratadas con anti-reflectante para reducir brillos y reflexión transmitiendo un gran porcentaje de luz visible.

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×