Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
 
Visualizar los 8 productos de esta familia.

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
355 & 532 & 1064nm, 12.5mm Dia., OD 6 Multi-Notch Filter

TECHSPEC OD 6 Multi-Notch Filters for Nd:YAG Lasers

TECHSPEC OD 6 Multi-Notch Filters for Nd:YAG Lasers

Stock #87-018
€650,00
×
Cant. 1-5
€650,00
Cant. 6
€520,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Diameter (mm):
12.50 +0.00/-0.10
Center Wavelength CWL (nm):
355.00 , 532 & 1064
Optical Density OD:
≥6.0
Coating:
Hard Coated
Full Width-Half Max FWHM (nm):
10.00 @ 355nm
25 @ 532nm
50 @ 1064nm
Surface Quality:
60-40
Thickness (mm):
3.50
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Transmission (%):
>80 avg @ 325 - 400nm
>90 avg @ 400 - 1200nm
Transmission Wavelength (nm):
370 - 1200
Type:
Notch Filter
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Clear Aperture (%):
>85
Durability:
MIL-C-48497A
Reflection at CWL (%):
>99.5
Transmitted Wavefront, RMS:

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Bloqueo profundo OD 6
  • Transmisión superior al 90%
  • Bandas amplias de transmisión 325 – 1200nm

Estos filtros TECHSPEC® multi-muesca OD 6 han sido diseñados para aplicaciones que utilizan varias líneas láser Nd:YAG. Los filtros presentan bloqueo OD 6 a la longitud de onda del láser y gran transmisión en bandas anchas de longitudes de onda. Los filtros pueden ser utilizados en sistemas láser cosméticos o médicos, en la eliminación de tatuajes, velocimetría PIV, fluorescencia PLIF, detección de luz LIDAR o control medioambiental.

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×