Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Seleccione País
  •   
 
Visualizar los 8 productos de esta familia.

50mm Travel Motorized Stage System with Manual Control

Stock #68-638
€1.875,00
Cant. 1
€1.875,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Crossed Roller Bearing
Type of Drive:
Stepping Motor
Type of Motor:
2-Phase Stepper
Type:
Metric
Manufacturer:
Zaber™
Stage Size (mm):
45 x 172.9
Height (mm):
21
Travel (mm):
50
Speed (mm/s):
0.00022 to 7
Accuracy (μm):
20 (Unidirectional)
Resolution (μm):
0.047625
Parallelism (μm):
<25
Repeatability (μm):
<3
Backlash (μm):
<12
Manual Control/ LED Indicators:
Yes
Operating Current (mA):
500
Operating Temperature (°C):
0 - 50
Load Capacity (kg):
10
Weight (kg):
0.32

Regulatory Compliance

Descripción de Producto

A bottom adapter plate (sold separately) is required for mounting to a standard metric or English breadboard. Each stage includes a 15V universal power supply, 6ft. data cable, RS-232 adapter, and software.

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×