Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 1 productos de esta familia.

5mm Dia x 9mm EFL Laser Focusing Singlet

Stock #45-043 Liquidación
×
€25,75
Cant. 1
€25,75
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Back Focal Length BFL (mm):
7.70
Center Thickness CT (mm):
2.15
Coating:
Uncoated
Diameter (mm):
5.00 +0.0/-0.1
Effective Focal Length EFL (mm):
9.00
Edge Thickness ET (mm):
1.43
Substrate:
N-BK7
Radius R1 (mm):
5.24
Radius R2 (mm):
-34.60
Surface Quality:
40-20
Type:
Plano-Convex Lens
Focal Length Tolerance (%):
±2
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Centering (arcmin):
3.00
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Focal Length Specification Wavelength (nm):
632.8

Regulatory Compliance

Product Family Description

Estas lentes individuales están diseñados para producir el tamaño de punto mínimo usando luz de 632.8nm y pueden ser usados con la mayoría de diodos de láser hasta 670nm. La capa anti reflejo esta optimizado para 632.8nm para rendir máxima transmisión. Dopt fue diseñado para acomodar el 99% del 1/e2 perfil de rayo mas comúnmente disponible en lásers HeNe. Cada elemento es pulido para minimizar defectos debido a arañazos y de ayudar a prevenir esparción de superficie.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×