Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 106 productos de esta familia.

TECHSPEC 8" Dia, 24" FL Enhanced Alum., Spherical Mirror

Stock #43-590 Liquidación
×
€1.095,00
×
Cant. 1-2
€1.095,00
Cant. 3
€1.040,25
Cant. 3+
Pida una Oferta
Substrate:
BOROFLOAT®/SUPREMAX®
Focal Length Tolerance (%):
±2
Surface Quality:
60-40
Surface Accuracy:
λ/4
Diameter (inches):
8.0
Diameter (mm):
203.20 +1.5/-0
Diameter Tolerance (inches):
+0.06/-0
Effective Focal Length EFL (inches):
24.00
Effective Focal Length EFL (mm):
609.60
Aperture (f/#):
f/3
Coating:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Coating Specification:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
Coating Type:
Metal
Back Surface:
Ground
Edge Thickness ET (inches):
1.37
Edge Thickness ET (mm):
34.80
Edge Thickness Tolerance (%):
+0.0/-10
Type:
Spherical Mirror
Typical Energy Density Limit:
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Wavelength Range (nm):
450 - 650

Regulatory Compliance

Product Family Description

Los espejos TECHSPEC® esféricos planos λ/4 han sido diseñados para aplicaciones en el UV, visible, o infrarrojo. Cada tamaño está disponible con o sin tratamiento reflectante.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×