Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 15 productos de esta familia.

BFLY-U3-20S4C-CS USB 3.0 Blackfly®, Color Camera

USB 3.0 FLIR Blackfly Camera

USB 3.0 FLIR Blackfly Camera

Stock #33-175
€795,00
Cant. 1
€795,00
Note: This item requires accessories for use | Learn More
Model Number:
BFLY-U3-20S4C-CS
Camera Sensor Format:
1/1.8"
Resolution (MegaPixels):
1.3
Pixels (H x V):
1624 x 1224
Type:
Color Camera
Camera Family:
Blackfly®
Connector:
USB 3.0 with Screw Locks
Dimensions (mm):
29 x 29 x 30
Electronic Shutter:
0.072 ms - 31.9 s
Frame Rate (fps):
15
Image Buffer:
16 MB frame buffer
Image Format:
Mono8, Mono12, Mono16, RGB, YUV411, YUV422, YUV444, Raw8, Raw12, Raw16
Imaging Device:
Sony ICX274
Manufacturer:
FLIR
Memory (KB):
1 MB non-volatile Flash memory
Mount:
CS-Mount
Operating Temperature (°C):
0 to +45
Pixel Depth:
8, 12, 16 and 24-bit digital data
Pixel Size, H x V (μm):
4.4 x 4.4
Storage Temperature (°C):
-30 to +60
Synchronization:
External or Via Software
Transfer Speed (Mbit/s):
5000.00
Type of Sensor:
Progressive Scan CCD
Type of Shutter:
Global
Video Output:
USB 3.0
Weight (g):
36.00

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Diseño ultra compacto
  • Conectividad USB 3.0 para una mayor velocidad de transferencia de imágenes
  • Incluye el software Image Capture y SDK

Las cámaras de USB 3.0 Point Grey Blackfly™ son una solución ligera, compacta y económica para aplicaciones de imagen donde el tamaño el espacio que ocupan es un parámetro importante. Las cámaras de USB 3.0 Point Grey Blackfly™ cuentan con una variedad de funciones que son ideales para la integración con sistemas de visión. Cuentan con un buffer de imagen de 16MB, Indicador LED, y un procesado de imágenes interno. Estas cámaras USB 3.0 incluyen el software de captura de imágenes y SDK, son compatibles con sistemas Windows y Linux, y también son compatibles con sistemas USB 2.0.

Nota: El cable USB 3.0 se vende por separado.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×