Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Seleccione País
  •   
 
Visualizar los 77 productos de esta familia.

SCHOTT BG-25 (UV-VIS), 50.8mm Sq., Colored Glass Bandpass Filter

Stock #84-902
€70,00
×
Cant. 1-10
€70,00
Cant. 11
€63,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Glass/Filter Number:
Dimensions (mm):
50.8 x 50.8
Dimensional Tolerance (mm):
±0.38
Thickness (mm):
3.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.2
Surface Quality:
80-50
Full Width-Half Max FWHM (nm):
150.00
Center Wavelength CWL (nm):
400.00
Coating:
Uncoated
Color:
Blue-Violet
Density (g/cm3):
2.56
Note:
Intense UV radiation can cause a reduction in transmission
Substrate:
Colored Glass
Type:
Bandpass Filter
Wavelength:
UV-VIS

Regulatory Compliance

RoHS 2015:

Product Family Description

  • Gamas de UV, VIS, IR
  • Tamaños Circulares y Cuadradas Disponibles

Un filtro de pase de banda tiene una banda de transmisión rodeada por dos bandas de bloqueo que solo permiten que una porción del espectro pase. Estos filtros tienen ancho de banda amplios en los espectros del ultravioleta, visible o infrarrojo. Los filtros casi negros absorben radiación visible. Son perfectos para aplicaciones de detección ultravioleta o infrarrojo. Filtros UV son comúnmente usados para selectivamente transmitir las líneas de mercurio de 254nm y 365nm. Los filtros IR son comúnmente usados en visión nocturna y sistemas de detección IR.

Kits de Filtros de Pase de Banda:

Set de 8 filtros disponibles. Contiene tipos de cristal U-330, U-340, BG-3, BG-18, BG-38, B-390, VG-9, y RT-830. Cada kit viene con una caja de madera acolchonado con espuma.

BG-38, U-340, RT-830, U-330, y U-360 disponibles en nuestra rueda de filtros pre-cargado

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×