Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 56 productos de esta familia.

EO-2223M Monochrome USB 3.0 Camera

Stock #33-522
€1.095,00
Cant. 1
€1.095,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Model Number:
EO-2223M
Camera Sensor Format:
2/3"
Resolution (MegaPixels):
2.2
Pixels (H x V):
2,048 x 1,088
Type:
Monochrome Camera
Dimensions (mm):
29 x 29 x 29
Frame Rate (fps):
152
Imaging Device:
CMOSIS CMV2000
Manufacturer:
EO
Mount:
C-Mount
Pixel Depth:
12-bit
Pixel Size, H x V (μm):
5.5 x 5.5
Sensing Area, H x V (mm):
11.3 x 6.0
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Global
Video Output:
USB 3.0
Weight (g):
52.00
Item Number:
UI-3360

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Diseño compacto 29 x 29 x 29mm
  • Máxima velocidad de transmisión de datos por interfaz USB 3.0
  • Carcasa ligera de magnesio
  • Modelos PoE también disponibles

Las cámaras EO USB 3.0 CMOS son ligeras y compactas lo que las convierte en la solución ideal para sistemas de inspección. Disponibles en opciones de 0,4 – 18,1 Megapixel, las cámaras utilizan interfaz USB 3.0 para obtener velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbits/s y cuentan con conectores micro USB 3.0 para mayor durabilidad y consistencia.

Nota: El cable USB 3.0 #86-770 es necesario para el correcto funcionamiento de la cámara y se vende por separado. Los Drivers y manuales están disponibles para descargar.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×