Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
 
Visualizar los 41 productos de esta familia.

GS3-U3-60S6M-C 1" Grasshopper USB 3.0 Monochrome Camera

Stock #88-053
€3.550,00
Cant. 1
€3.550,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Note: This item requires accessories for use | Learn More
Model Number:
GS3-U3-60S6M-C
Camera Sensor Format:
1"
Resolution (MegaPixels):
6.0
Pixels (H x V):
2,736 x 2,192
Type:
Monochrome Camera
Camera Family:
Grasshopper®3
Connector:
USB 3.0 interface with screw locks
Dimensions (mm):
44 x 29 x 58
Electronic Shutter:
0.03 ms - 30 s
Frame Rate (fps):
13
Image Buffer:
128MB frame buffer
Image Format:
Mono8, Mono12, Mono16
Imaging Device:
Sony ICX694
Manufacturer:
FLIR
Memory (MB):
2MB non-volatile Flash memory
Mount:
C-Mount
Operating Temperature (°C):
0 to +50
Pixel Depth:
8, 12, 16 and 24-bit digital data
Pixel Size, H x V (μm):
4.54 x 4.54
Storage Temperature (°C):
-30 to +60
Synchronization:
External or Via Software
Transfer Speed (Gbit/s):
5.00
Type of Sensor:
Progressive Scan CCD
Type of Shutter:
Global
Video Output:
USB 3.0
Weight (g):
90

Regulatory Compliance

Descripción de Producto

USB 3.0 cable (sold separately) is required for operation. Optional power supply (#86-784) available. Software available for download.

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×