eo_logo
  • Seleccione País
  • cart   
 
Visualizar los 14 productos de esta familia.

Krypton Spectrum Tube

Stock #60-915
€59,00
Cant. 1-2
€59,00
Cant. 3
€56,64
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Active Area (mm):
100.00

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Provide Optimal Intensity and Line Resolution
  • Various Gases Available
  • Ideal for Spectroscopic Applications

La combinación de nuestros tubos de gas de grado de desarrollo y fuente de alimentación esta específicamente diseñada para la intensidad y resolución de línea optima. Asambleas de tubo espectral son comúnmente usadas en una variedad de aplicaciones espectroscópicas, de observación hasta uso científico. Cuando es observado por un espectroscopio, las líneas de emisión correspondiendo a los niveles de transición de los átomos gaseosos o moléculas aparecerán como componentes distintos. La salida espectral de cada tipo de tubo puede ser encontrado en referencias comunes como el manual de física y química (CRC Press). Las asambleas completas de tubo espectral consisten de un fuente de alimentación y un tubo(s) intercambiable espectral.

Nota: Los fuentes de alimentación y los tubos intercambiables son vendido por separado.

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×