Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Seleccione País
  •   
 
Visualizar los 10 productos de esta familia.

Prosilica GX1660 2/3" CCD GigE Color Camera

Stock #68-591
€4.275,00
Cant. 1
€4.275,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Model Number:
GX 1660
Camera Sensor Format:
2/3"
Resolution (MegaPixels):
2.0
Pixels (H x V):
1,600 x 1,200
Type:
Color Camera
Camera Control:
Programmable via IEEE 802.3 bus
Camera Family:
Prosilica GX
Connector:
IEEE 802.3 Dual Output
Dimensions (mm):
33 x 53.3 x 107.2
Electronic Shutter:
10 µs - 60 s
Frame Rate (fps):
68.00
Imaging Device:
ON Semi KAI-02050
Manufacturer:
Allied Vision
Memory (MB):
128.00
Mount:
C-Mount
Pixel Depth:
14bits
Pixel Size, H x V (μm):
5.5 x 5.5
Power Requirement:
Supplied via 12-pin Hirose
Sensing Area, H x V (mm):
8.8 x 6.6
Synchronization:
External or Via Software
Type of Sensor:
Progressive Scan CCD
Weight (g):
269.00

Regulatory Compliance

Descripción de Producto

GigE Cable and Power Supply, both required for camera operation, are sold separately.

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×