Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #1678

TECHSPEC Tubos de Enfoque con Hilo Fino Montura-C


  • Rosca de Montura C para mayor compatibilidad
  • Longitudes de extensión disponibles de 20 a 90 mm
  • Modelos en 3D y planos disponibles

Los tubos de montura C TECHSPEC® se utilizan para posicionamiento preciso de componentes ópticos. Estos tubos tienen un diámetro exterior de 30 mm con rosca macho en el extremo de la base, donde se encuentra un segundo barril interior que permite obtener un enfoque preciso. El barril secundario tiene una rosca hembra, un anillo moleteado en el extremo delantero y un interior con rosca para deflectores de luz. Se pueden usar tornillos para fijar la posición. Los tubos de montura C TECHSPEC® están disponibles en longitudes de 20 a 90 mm.

Nota: la llave allen compatible (56-271) se vende por separado

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×