Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 3 productos de esta familia.

40mm Bar-Type Lens / Filter Holder

40mm Bar-Type Lens/Filter Holder, #03-676

40mm Bar-Type Lens/Filter Holder, #03-676

Stock #03-676
€85,00
Cant. 1-9
€85,00
Cant. 10
€75,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Height (mm):
81.00
Mounting Threads:
(3) ¼-20
Thickness (mm):
12.70
Width (mm):
70.00
Diameter of Compatible Optics (mm):
40.00 Maximum

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Para un posicionamiento rápido y preciso de ópticas circulares
  • Montaje de ópticas de hasta 110 mm de diámetro
  • Rosca de montura de 1/4-20 TPI para aplicaciones de montaje de postes

Nuestras monturas de componente de tipo barra permiten el posicionamiento preciso de lentes, filtros, blancos y otros componentes ópticos. Estas monturas pueden ser conectadas directamente a nuestros postes de ½", o a cualquiera de nuestras placas adaptadoras. La almohadilla Delrin® no arañar ópticos.

Información Técnica

 
Diameter A Width B Height C Thickness D Stock No.
40mm 70mm 81mm 12.7mm #03-676
67mm 90mm 110mm 12.7mm #03-669
118mm 140mm 162mm 12.7mm #03-666

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×