Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Categoría
    Length (mm)
    Inner Diameter (mm)
    Outer Diameter (mm)
    Mounting Threads
    Width (mm)

    Sistemas Ópticos de Jaula

    Optical Cage Systems are used to create optical setups in a variety of prototyping or university research applications. Optical Cage Systems are a collection of mechanical components designed to serve as the structure of an optical system. Optical Cage Systems are designed for modularity with components being purchased individually to meet the application’s needs. These highly adaptable components ease system alignment, decreasing setup time while increasing portability.

    Edmund Optics offers the TECHSPEC Optical Cage System which includes a wide variety of mechanical components including rods, plates, or optical mounts. TECHSPEC Optical Cage Systems feature tight tolerances for smooth movement, increased rigidity for excellent mechanical stability, combined with a superior price-to-performance ratio. Components are available for translation, positioning, angular mounting, or supporting multiple beam paths. A basic TECHSPEC Optical Cage System setup includes rods and plates. TECHSPEC Optical Cage System Tubes are also available for minimizing stray light or for providing additional support to the structure.

    Soportes para Sistemas de Jaula de 25mm o 30mm | Ver todos


    Monturas Ópticas Ajustables para Sistemas de Jaula
    • Compatibles con una gran variedad de componentes ópticos
    • Con carcasa de aluminio tratado electrolíticamente y tornillos de acero inoxidable
    • Tornillo de ajuste fino de 0.5mm
    • Monturas ópticas fijas también disponibles

    Monturas Ópticas Fijas para Sistemas de Jaula
    • Permiten intercambiar ópticas de forma rápida y sencilla
    • Disponibles para divisores de haz de placa o cubo
    • Con carcasa de aluminio tratado electrolíticamente
    • Monturas ópticas ajustables también disponibles

    Cage System Iris
    • 0.8 – 12mm Adjustable Aperture
    • Smooth Operation from Maximum to Minimum Aperture
    • Fits in Any 25mm Cage System Plate

    Monturas de Lentes para Sistemas de Jaula
    • Compatibles con lentes de gran variedad de diámetros
    • Proporcionan flexibilidad al sistema de jaula
    • Incluyen anillos de retención

    Monturas Simples para Sistemas Ópticos de Jaula
    • Disponibles en varios diámetros
    • Encajan en placas para sistemas de jaula de 25mm y 30mm
    • Ideales como soporte para ópticas montadas y diodos láser

    Anillos de Retención M23.2 y M27.5 para Sistemas de Tubos
    • Retienen ópticas entre dos anillos
    • Se venden en pares para asegurar ópticas dentro de tubos de extensión
    • Diseño fino de 3mm de espesor

    Varillas de Soporte Para Sistemas de Jaula | Ver todos


    Cilindros de Soporte de 3mm para Sistemas de Jaula
    • Proporcionan rigidez a la estructura del sistema de jaula
    • Fabricados en acero inoxidable pulido 440 para larga duración y movimiento fino
    • A la venta en una gran variedad de longitudes
    • Cilindros de 6mm también disponibles

    Cilindros de Soporte de 6mm para Sistemas de Jaula
    • Proporcionan rigidez a la estructura del sistema de jaula
    • Fabricados en acero inoxidable pulido 440 para larga duración y movimiento fino
    • Con agujeros M3 en los dos extremos
    • Cilindros de 3mm también disponibles

    Placas para Sistemas de Jaula de 25mm o 30mm | Ver todos


    Adaptador para Sistemas de Jaula
    • Permite conectar sistemas ópticos de jaula TECHSPEC con otros sistemas de jaula
    • Adapta sistemas con cilindros espaciados 30mm en una circunferencia de diámetro 38mm a componentes de jaula TECHSPEC
    • Diámetro interno de 32mm

    Placas de Ajuste de Ángulo para Sistemas de Jaula
    • Varios ángulos posibles
    • Placas de ajuste fijo o variable
    • Carcasa de aluminio tratado electrolíticamente

    Cage System Basic Mounting Plates
    • Fundamental for Basic Cage System Structure
    • Easily Integrate Optical Components
    • Anodized Aluminum Construction

    Kit de Componentes de Jaula
    • Contiene los componentes necesarios para construir sistemas optomecánicos
    • Perfectos para experimentar con prototipos
    • Incluye opciones de montaje con componentes ópticos de 12.5mm y 25mm
    • La guía disponible contiene ejemplos de montaje típicos

    Placas de Sistemas de Jaula
    • Esenciales en construcciones de sistemas de jaula
    • Diámetro externo 50mm
    • Carcasa de aluminio tratado electrolíticamente

    Placas de Montaje Óptico
    • Placas especiales diseñadas para contener y posicionar ópticas
    • Placa de soporte de filtro con soporte de filtro intercambiable
    • Placa micro-posicionadora X-Y con rosca RMS

    Placas en Ángulo para Sistemas de Jaula
    • Esenciales en la construcción de sistemas de jaula
    • Con dos agujeros M3 en cada cara
    • Con carcasa de aluminio tratado electrolíticamente

    Placas de Montaje Cuadradas para Sistemas de Jaula
    • Placas cuadradas de 2" con agujeros para cilindros comprendidos en una circunferencia de diámetro 57mm
    • Para componentes ópticosde gran diámetro
    • Conecta placas cuadradas con placas de jaula estándar

    Tornillos para Sistemas Ópticos de Jaula | Ver todos


    Ball-Point Hex Driver Sets
    • English and Metric Driver Sets
    • Up to 25° Angled Entry into Fasteners
    • Ideal for use with the TECHSPEC® Cage System

    Repuestos para Sistemas Ópticos de Jaula
    • Tornillos de 10mm para acoplar placas a otros componentes ópticos de jaula
    • Tornillos de 2.5mm para la fijación de tubos y placas
    • Tornillos de 6mm para asegurar componentes y monturas a placas

    Esferas de Sistemas de Jaula | Ver todos


    Adaptador Cinemático de 90°
    • Compatibles con Montura-C y Sistema de Jaula
    • Orificio de Montaje M6
    • Compatible con la mayoría de las TECHSPEC® Monturas Cinemáticas

    Esferas de Sistemas de Jaula
    • Perfectas para interconectar varias trayectorias ópticas
    • La esfera con puerto de 43mm es compatible con ópticas de gran tamaño
    • Discos para bloquear las trayectorias no utilizadas también disponibles

    Esferas para Sistemas de Tubos
    • Perfectos para interconectar sistemas con varias trayectorias ópticas
    • Cuentan con roscas M23.2 o M27.5 para su uso con tubos de sistemas de jaula
    • Tapas para bloquear trayectorias no utilizadas también disponibles

    Tubos Para Sistemas de Jaula Y Accesorios | Ver todos


    Tubos de Extensión M23.2 de Longitud Ajustable
    • Permiten ajustar la longitud del sistema de jaula
    • Con anillo de retención para ajustar la longitud
    • Rosca M23.2 x 0.75
    • Combinados con adaptadores de rosca permiten unir varios tubos de extensión

    Tubos de Extensión Fijos M23.2 y M27.5
    • Encajan en el diámetro interno de las placas de sistemas de jaula
    • Para asegurar ópticas deben ser usados con un par de anillos de retención
    • Se pueden conectar con tubos de extensión de longitud ajustable y adaptadores de rosca

    Anillos de Retención M23.2 y M27.5 para Sistemas de Tubos
    • Retienen ópticas entre dos anillos
    • Se venden en pares para asegurar ópticas dentro de tubos de extensión
    • Diseño fino de 3mm de espesor

    Adaptadores de Rosca para Sistemas de Jaula | Ver todos


    Adaptadores para Montajes de Tubos en Mesas Ópticas
    • Permiten montar de forma fácil tubos de sistemas de jaula de 25mm y 30mm en mesas y tablas ópticas
    • Altura del eje óptico de 50mm
    • Fabricado con aluminio tratado electrolíticamente

    Adaptadores de Rosca para Sistemas de Tubos

    Cage System Kits | Ver todos


    Cage System Add-On Kits
    • Add Functionality to Cage System Components Kit
    • Translation Kit Adds up to 1” Linear Translation
    • Swivel Joint Kit Adds 180° of Continuous Angular Adjustment

    Kit de Componentes de Jaula
    • Contiene los componentes necesarios para construir sistemas optomecánicos
    • Perfectos para experimentar con prototipos
    • Incluye opciones de montaje con componentes ópticos de 12.5mm y 25mm
    • La guía disponible contiene ejemplos de montaje típicos

    Ensamblajes de Desplazamiento para Sistemas Tipo Jaula

    Kit de Componentes Opticos
    • Ideal Para Sistemas de Prototipo
    • Compatibles con los Componentes Mecánicos

    ×

    ¿Desea una oferta?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



    ×