Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2230

Lentes de Tubo Mitutoyo

MT-2 Accessory Tube Lens, #56-863
MT-1 Accessory Tube Lens, #54-774

MT-2 Accessory Tube Lens, #56-863

MT-1 Accessory Tube Lens, #54-774


Estas lentes de tubo funcionan como una lente segundario para formar una imagen usando cual quiera de los objetivos Mitutoyo con corrección para la infinidad, y son una alternativa económica al microscopio FS70, or InfiniTubeTM, y lentes de precisión de zoom. Un numero de opciones están disponibles, dependiendo de los requisitos del sistema. El MT-4 esta diseñado para integración del usuario, y puede ser usado fácilmente con cualquier camera de montura-C con nuestro Tubo de Extensión de Camera de Mitutoyo #56-992. La MT-1 permite la introducción de un divisor de haz en la trayectoria de la imagen, permitiendo la construcción de un sistema en-línea específica. La MT-2 es muy similar a la MT-1, pero con una distancia focal de 400mm, proporcionando dos vezes la magnificación listada para cualquiera de nuestros objetivos Mitutoyo. El MT-L y MT-L4 están diseñadas para las series de objetivos M Plan NUV y M Plan UV respectivamente. Lentes de tubo de NIR y zoom también están disponibles por nuestra línea de Lentes de Zoom de Precision.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer