Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2052

TECHSPEC Prismas de Cuña


×
  • Ideales para cambios de dirección de haz
  • Ángulos de desviación 0.5° - 15°
  • Disponibles con o sin tratamiento anti-reflectante
  • Par anamórfico también disponible

Los prismas de cuña pueden ser utilizados de forma individual para desviar un haz láser a un ángulo determinado. El uso de dos prismas permite desviar el haz a varios ángulos. La habilidad de un único prisma para desviar el ángulo del haz incidente se mide en Dioptrías. Una dioptría desvía el haz 1cm a una distancia de trabajo de 1m.

Dos prismas de cuña pueden ser utilizados como un par anamórfico para corregir la forma del haz (elipticidad de los haces de un diodo láser). Un par anamórfico también puede ser usado para desviar el haz dentro de un círculo descrito por el ángulo 4θ, donde θ es la desviación producida por un único prisma. Esta capacidad de desviación se consigue al rotar los dos prismas de cuña de forma independiente.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×