Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #1359

TECHSPEC Monturas de Retículas Barril 30mm/ Montura-C


Estos barriles con un diámetro de 30mm, con anillo de retención sujetan nuestros retículos de 21mm. El barril lleva roscas de monturas-C macho/hembra en lados opuestos. La montura tiene una apertura clara de 18mm y añade 5.6mm a la longitud total del sistema. Acepta componentes de 21mm de diámetro con grosores de 1.25mm a 3mm.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×