Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3380

Kit de Ventanas para el Infrarrojo


×
  • Con 7 ventanas de diámetro de 25mm distintas
  • Perfectas para aplicaciones en el laboratorio
  • Presentadas en una caja de madera con relleno de espuma

El kit de ventanas para el infrarrojo contiene 7 de nuestras ventanas de 25mm de diámetro más populares: Fluoruro de Calcio, Germanio, Fluoruro de Magnesio, Zafiro, Silicio, Seleniuro de Zinc y Sulfuro de Zinc.

Las ventanas se venden dentro de una caja de madera diseñada para el almacenamiento de ópticas. El interior de la caja incluye espuma protectora y en el exterior las bisagras y la cerradura son metálicas.

Información Técnica

Contents of Kit
Substrate Coating Stock No.
Calcium Fluoride (CaF2) None #47-683
Germanium (Ge) 3 - 12μm AR, <5% per Surface #62-645
Magnesium Fluoride (MgF2) None #64-094
Sapphire None #43-369
Silicon (Si) 3 - 12μm AR, <5% per Surface #47-942
Zinc Selenide (ZnSe) 3 - 12μm AR, <5% per Surface #47-938
Zinc Sulfide 3 - 12μm AR, <5% per Surface #64-145

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×