Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2677

TECHSPEC Expandidores de Rayo para Lásers de Diodo


  • Rendimiento de frente de onda transmitido de λ/4
  • Mecanismo de enfoque con ópticas no giratorias
  • Dispone de agujeros de montaje métricos (M6) e imperiales (1/4-20)

Estos expandidores de diodo láser son diseñados en principio para integrar con nuestra línea de diodos láser de alto rendimiento. El mecanismo preciso de enfoque previene que los ópticos sean rotados, que ayuda mantener el paralelismo de rayo al encasamiento cilíndrico, y minimiza las aberraciones sobre todo el enfoque. Dos rotaciones enteras cubren toda la gama de enfoque. Tornillo de cerrojo fija el enfoque.

El adaptador de M14 a montura C (#58-478) le permite al usuario integrar fácilmente los expandidores de rayo de diodo con cualquiera de nuestros componentes de montura C además de a cualquiera de nuestros lásers de helio-neon (añade 4mm a la longitud total del sistema). El adaptador de “dovetail” (#58-275) es requisito para conectar los módulos de diodo láser de alto rendimiento a los expandidores de rayo (añade 7.8mm a la longitud total del sistema). La pareja de prismas anamorficas montadas (#47-274) se puede conectar directamente a la rosca exterior M14 en los expandidores de rayo para diodos láser.

Clickée aquí para configuraciones de montaje de expandidor de rayo.

Información Técnica

 

Beam Expander Mounting Configurations

— Click on an item below to view that item's product page.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×