Cables de fibra de alta calidad son ideales para aplicaciones que requieren transmisión optima de UV-VIS (180nm-1150nm) o VIS-NIR (340nm-2500nm). Estos cables incorporan una fibra de silicona fundida con una apertura numérica de 0.37 y 0.22, con un recubrimiento de PVC (3/16” de diámetro), y son disponibles con una longitud de 1.5m y conectores FC en los extremos. Temperaturas de operación de –40 grados a 110 grados.