Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 5 productos de esta familia.

10mm Sq/ 20 Sq Div, 19mm Dia. Microscope Eyepiece Reticle

Stock #36-127
€150,00
Cant. 1-5
€150,00
Cant. 6
€120,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Diameter (mm):
19.00 +0.0/-0.1
Line Width (mm):
0.01
Thickness (mm):
1.10
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Overall Accuracy (μm):
±3
Line Width Tolerance (mm):
± 0.001
Centering (mm):
0.1

Regulatory Compliance

RoHS:

Descripción de Producto

19mm version is not numbered or lettered.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×