Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 19 productos de esta familia.

TECHSPEC 2.0mm Dia. x 2.5mm Length Telecom-NIR Coated, N-BK7 Drum Lens

Stock #45-739 Liquidación
×
€39,95
×
Cant. 1
€39,95
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Diameter (mm):
2.00
Substrate:
N-BK7
Type:
Drum Lens
Coating:
Telecom-NIR
Coating Specification:
Rabs ≤0.25% @ 1295 - 1325nm
Rabs ≤0.25% @ 1535 - 1565nm
Diameter Tolerance (μm):
+0/-50
Index of Refraction nd:
1.517
Length (mm):
2.50
Length Tolerance (μm):
±3
Radius R (mm):
1.25
Radius Tolerance (μm):
+0/-1.5
Surface Quality:
40-20
Wavelength Range (nm):
1295 - 1565

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Mas Fáciles de Montar y Manejar Que Lentes de Bola Estándar

Lentes de barril son esferas de cristal molido por el eje para proporcionar una superficie en la cual montar la lente. La superficie molida, D, simplifica las cuestiones de manejo típicamente asociado con lentes de bola. Ideal para transmisión óptica en comunicaciones de fibra. Lentes de barril tipo B tienen una superficie plana pulido para poder contactar directamente con fibras y actuar de lente PCX alargado.

Información Técnica

D Radius R Length Length L2 Stock No.
Type A Drum Lenses
2mm 1.25mm 2.5mm 1.5mm #45-548
#45-739
#45-836
#45-663
#45-743
2.4mm 1.5mm 3mm 1.8mm #45-549
#45-837
#45-664
#45-744
3.2mm 2mm 4mm 2.4mm #45-550
#45-741
#45-838
#45-665
#45-745
4mm 2.5mm 5mm 3mm #45-551
#45-839
#45-742
#45-666
Type B Half-Drum Lenses
2mm 1.25mm 2mm 1.5mm #46-524
#46-528
2.4mm 1.5mm 2.4mm 1.8mm #46-525
#46-529
3.2mm 2mm 3.2mm 2.4mm #46-526
#46-530
4mm 2.5mm 4mm 3mm #46-527
#46-531

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×