Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Categoría
    Inner Diameter (mm)
    Outer Diameter (mm)
    Mounting Threads

    Soportes para Sistemas de Jaula de 25mm o 30mm

    Cage System Optical Mounts are used to securely mount optical components within the TECHSPEC Optical Cage System. Cage System Optical Mounts are specialized mounts designed to secure a large number of optical components into cage system setups. Cage System Optical Mounts fit within the inner diameter of Cage System Plates, ensuring mounted components are properly aligned. Cage System Optical Mounts are versatile options for mounting needs.


    Monturas Ópticas Ajustables para Sistemas de Jaula
    • Compatibles con una gran variedad de componentes ópticos
    • Con carcasa de aluminio tratado electrolíticamente y tornillos de acero inoxidable
    • Tornillo de ajuste fino de 0.5mm
    • Monturas ópticas fijas también disponibles

    Monturas Ópticas Fijas para Sistemas de Jaula
    • Permiten intercambiar ópticas de forma rápida y sencilla
    • Disponibles para divisores de haz de placa o cubo
    • Con carcasa de aluminio tratado electrolíticamente
    • Monturas ópticas ajustables también disponibles

    Cage System Iris
    • 0.8 – 12mm Adjustable Aperture
    • Smooth Operation from Maximum to Minimum Aperture
    • Fits in Any 25mm Cage System Plate

    Monturas de Lentes para Sistemas de Jaula
    • Compatibles con lentes de gran variedad de diámetros
    • Proporcionan flexibilidad al sistema de jaula
    • Incluyen anillos de retención

    Monturas Simples para Sistemas Ópticos de Jaula
    • Disponibles en varios diámetros
    • Encajan en placas para sistemas de jaula de 25mm y 30mm
    • Ideales como soporte para ópticas montadas y diodos láser

    Anillos de Retención M23.2 y M27.5 para Sistemas de Tubos
    • Retienen ópticas entre dos anillos
    • Se venden en pares para asegurar ópticas dentro de tubos de extensión
    • Diseño fino de 3mm de espesor

    ×

    ¿Desea una oferta?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



    ×