Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Categoría
    Surface Flatness
    Substrate
    Dimensions (mm)
    Diameter (mm)
    to
    Coating
    Coating Type
    Design Wavelength DWL (nm)
    Wavelength Range (nm)

    Espejos Planos

    Flat Mirrors are Optical Mirrors designed for a variety of applications, including beam steering or folding, interferometry, or as optical components within imaging systems. Additionally, Flat Mirrors are ideal for lab or OEM integration. Surface flatness is a measurement of the roughness of the surface. High surface flatness decreases the amount of light lost through dispersion.

    Edmund Optics offers a wide selection of Optical Mirrors, including standard or precision Flat Mirrors. Standard Flat Mirrors feature the largest selection of substrates, sizes, or surface flatness. These mirrors are available with standard metallic mirror coatings, including Aluminum, Gold, Silver, or Dielectric. Precision Flat Mirrors are available in either Fused Silica or ZERODUR® substrates. ZERODUR® is ideal for applications where temperature fluctuation is a concern. Reflection coating options include Aluminum, Gold, or Silver. To increase durability, a protective layer of dielectric overcoat has been applied to the metallic coatings. Flat Mirror surface flatness include λ/4, λ/8, λ/10, or λ/20.


    Espejos de Primera Superficie de λ/20
    • Sustratos de sílice fundida de precisión
    • Variedad de opciones de tamaños y recubrimientos disponibles
    • Bajo coeficiente de expansión termal
    Nuevo
    ×

    45° AOI Ultrafast Chirped Mirrors
    • High Reflectivity and Negative Group Delay Dispersion (GDD)
    • Ideal for Dispersion Compensation and Beam Compression @ 45° AOI
    • Designs for Femtosecond Lasers, including Ti:sapphire

    Nd:YAG Laser Line Mirrors

    Yb:YAG Laser Line Mirrors

    Espejos de Precisión λ/10
    • Fabricados con sílice fundida de precisión
    • Gran variedad de tamaños y tratamientos reflectantes disponibles
    • Bajo coeficiente de expansión térmica
    Nuevo
    ×

    ZERODUR® λ/10 First Surface Mirrors
    • Precision ZERODUR® Substrates
    • λ/10 Flatness
    • Low Coefficient of Thermal Expansion at ±0.10 x 10-6/°C

    Espejos λ/4 de Primera Superficie
    • Disponibles en varios tamaños y formas
    • Con tratamientos metálicos reflectantes
    • Contacte con nosotros para diseños a medida

    Espejos de Primera Superficie
    • Gran variedad de tamaños y formas
    • Con tratamientos reflectantes de oro, plata o aluminio
    • Contacte con nosotros para tamaños a medida

    Espejos 4-6λ
    • Disponibles en una gran variedad de tamaños y formas
    • Reflexión de luz visible a > 90%
    • Contacte con nosotros para más información sobre diseños a medida
    Nuevo
    ×

    800nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors
    • Reflection >99.8% (p-polarization) between 780 - 830nm
    • Group Delay Dispersion of -1300fs2 at 5° AOI
    • Ideal for Pulse Compression of Ti:sapphire Ultrafast Lasers
    • Ultrafast Chirped Coating
    Nuevo
    ×

    2μm Highly-Dispersive Broadband Ultrafast Mirrors
    • Reflectivity >99.9% Between 2000 - 2200nm
    • GDD of -1000fs2 @ 5° AOI
    • Ideal for <100fs Pulse Compression of Thulium and Holmium Lasers
    • Broadband Ultrafast Chirped Coating

    Nuevo
    ×

    Laser Line λ/20 High Tolerance Right Angle Mirrors
    • >99.5% Reflectivity at the Design Wavelength
    • ±15 Arcsecond Angular Tolerance
    • High Thermal Stability Substrates

    Espejos de Ángulo Recto
    • Reflejan luz a un ángulo de 90°
    • Perfectos para la alineación de sistemas
    • Disponibles con tratamientos reflectantes de oro protegido, plata protegida o aluminio realzado
    Nuevo
    ×

    Silicon Semiconductor Supermirrors
    • Lowest Mechanical Loss and Highest Thermal Conductivity of Any Current Supermirror Technology
    • Optical Loss Less Than 200ppm
    • Microroughness of Approximately 3Å
    Nuevo
    ×

    Extreme Ultraviolet (EUV) Flat Mirrors
    • Maximum Achievable Reflection at 13.5nm
    • Designed for EUV Beam Steering and Harmonic Separation
    • 5° and 45° AOI Versions Available

    Espejos de Desviación de Haz 90º con Tratamiento Reflectante Dieléctrico

    Espejos de Primera Superficie λ/10 para Rangos de Longitudes de Onda
    • Reflectancia superior al 99% en rangos amplios de longitudes de onda
    • Reflectancia alta independientemente del grado de polarización de la luz a ángulos de incidencia en el rango: 0 – 45°
    • Coeficiente de dilatación térmica bajo
    Nuevo
    ×

    Knife-Edge Pickoff Mirrors
    • Designed to Separate Two Beams Propagating Closely Next to Each Other
    • 45° Bevel 
    • Coating Aperture Up to the Knife-Edge
    • Enhanced Aluminum, Protected Gold and Protected Silver Coating Options

    Espejos Planos λ/10
    • Fabricados con sílice fundida o ZERODUR®
    • Planicidad λ/10
    • Varios tratamientos reflectantes
    • Espejos λ/20 también disponibles

    Espejos de Precisión para Ultravioleta
    • Diseñado para longitudes de onda de 120nm y 190nm
    • Reflectividad promedio> 85% en rango especificado
    • Revestimientos metálicos mejorados para la reflectividad de banda ancha a través de la región visible

    Espejos Elípticos Planos
    • Con perfil circular si se orientan a 45°
    • Ideales para redirigir luz
    • Varios tamaños y tratamientos reflectantes

    Espejo Montado en Soporte con Rosca Tipo C
    • Perfectos en sistemas que requieren precisión de alineamiento
    • Dimensiones del espejo: 35 x 35 mm
    • Dimensiones del soporte: 50 x 38 x 38mm
    • El espejo y el soporte también se venden por separado.

    Espejos para Láseres de Argón
    • Tratados superficialmente con materiales dieléctricos
    • Reflexión > 98%
    • Disponibles para todas las longitudes de onda comunes en láseres de argón

    Broadband IR Laser Mirrors
    • Greater than 98% Reflectivity from 2 - 20μm
    • Copper Substrate Mirrors
    • High Damage Thresholds

    Espejos para Láseres
    • Límites de daño altos de hasta 1,5J/cm2
    • Tratados superficialmente con materiales dieléctricos
    • Diseñados para láseres de longitudes de onda: 193nm y 248nm, 308nm

    Espejos Láser de Alto Rendimiento
    • Reflexión > 99.8% a la longitud de onda de diseño
    • Optimizados para rangos amplios de longitudes de onda
    • Diseñados para ser usados con diodos láser

    Espejos Metálicos
    • Fabricados en aluminio
    • Perfectos para aplicaciones en el infrarrojo de onda larga
    • Con tratamiento reflectante de oro o aluminio

    Kit de Espejos Láser Nd:YAG
    • El kit incluye seis espejos para los armónicos Nd:YAG y espejos de banda doble
    • Más del 99% de reflectividad absoluta a la longitud de onda de diseño
    • High Damage Thresholds
    • Espejos láser Nd:YAG también se venden por separado

    Espejos Láser Nd:YA
    • Umbral de daño disponible de hasta 6 J/cm2 @ 20ns @ 355nm
    • Reflectividad > 99,98% a 1064nm
    • Substratos de Cristal de Silicio UV para una Excelente Estabilidad Térmica y Temporal
    • Disponibles Opciones de Baja Absorción de "Ion Beam Sputtered (IBS)"

    Precision Broadband Laser Mirrors
    • Ideal for Tunable Lasers and Reflecting Multiple Laser Sources
    • High Reflectivity from 0 - 45° for All Polarization States
    • Variety of Coating Options Available

    Espejos de Oro con Sustrato de Silicón
    • Excelente Estabilidad Térmica
    • Ideales para aplicaciones donde el peso es importante
    • Mas durables que los espejos con sustrato de vidrio

    Espejos para Líneas Láser Ultra-Rápidas
    • Reflectancia superior al 99%
    • Opciones disponibles entre 266nm - 1550nm
    • Baja GDD

    Espejos para Láseres en el Visible
    • Reflectancia superior al 95%
    • Perfectos para el reflejo de rayos láser
    • Con reflectante optimizado para 633nm y ángulo de incidencia de 45°
    Nuevo
    ×

    Laser Mirror Substrates
    • λ/10 Surface Flatness and 10-5 Surface Quality
    • High Quality Fused Silica Substrates
    • Imperial Sizes with Circular or Rectangular Geometries

    ×

    ¿Desea una oferta?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



    ×