Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Categoría
    Substrate
    Type
    Wavelength Range (nm)

    Sapphire Optics

    Sapphire Optical Components are used in a variety of applications requiring high durability or broad spectral ranges, including semiconductor, FTIR spectroscopy, or FLIR imaging. Sapphire, which is the second hardest crystal, features a variety of attributes that are ideal for use in harsh environments, including extreme surface hardness, high thermal conductivity, high dielectric constant, as well as a strong resistance to a variety of chemical acids or alkalis. Compared to many standard optical materials, Sapphire Optical Components offer thinner designs, along with transmission ranges from 0.15 – 5.5μm for optimum performance in the ultraviolet to the MWIR.

    Edmund Optics offers a variety of Sapphire Optical Components for a range of applications, including ball lenses, spherical lenses, or windows. Sapphire Ball Lenses feature high refractive indices, ideal for minimizing the distance between fiber output and lens. Sapphire Half Ball Lenses are available to simplify mounting or system integration. Ruby-doped Sapphire Ball Lenses are also available to ease handling.


    Filtros Infrarrojo (IR) de Paso de Banda
    • Perfectos para análisis de gases
    • Longitudes de onda de centrado en el rango 2.7 - 10.6 μm
    • Filtros fabricados con un solo substrato

    Kit de Ventanas para el Infrarrojo
    • Con 7 ventanas de diámetro de 25mm distintas
    • Perfectas para aplicaciones en el laboratorio
    • Presentadas en una caja de madera con relleno de espuma

    Ventanas de Zafiro Metalizadas
    • Fabricadas con Zafiro de alta calidad
    • Con bordes metalizados
    • Transmisión superior al 80% en el rango 0.4 - 5.5μm

    Precision Sapphire Windows
    • λ/4 Surface Flatness
    • High Tolerance Design for Superior Performance
    • Excellent Transmission from UV to MWIR

    Lentes de Bola de Zafiro y Rubí

    Sapphire and Ruby Half-Ball Lenses

    Ventanas de Zafiro
    • Presentan gran dureza y alta resistencia a compuestos químicos
    • Transmiten longitudes de onda desde el UV al infrarrojo cercano
    • Más delgadas y resistentes que otras ventanas estándar

    ×

    ¿Desea una oferta?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



    ×