Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2793

TECHSPEC Adaptadores de Montura de 45°


  • Montura Fijado a 45°
  • Tres Opciones Distintos de Compensación
  • Montura de Aluminio

Un adaptador fácil de usar para sujetar cualquier componente con rosca ¼-20 a 45° de un poste de ½" (12.7mm). Un tornillo con cabezal de enchufe (SHCS) es incluido para el agujero atravesante SHCS permite que el componente montado sea rotado y fijado en posición en el plano de 45°.

Información Técnica

 
Offset A OD Mount B Centerline Height C D E
1" (25.4mm) 1" (25.4mm) 0.646" (16.4mm) 20.9mm 5mm
2" (50.8mm) 2" (50.8mm) 1.293" (32.8mm) 37.3mm 8mm
2" (50.8mm) 4" (101.6mm) 0.586" (14.9mm) 19.5mm 4mm

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×