Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3762

TECHSPEC Lentes PCX de Sílice Fundida con Recubrimiento Para Uso con Láser de 633nm


  • <0.25% Reflection at 633 nm for HeNe Applications
  • Diámetros disponibles entre 5 y 50 mm
  • Opciones de recubrimientos-V ofrecidos para 10 - 250 mm EFL Designs Available
  • 405nm, 532nm, 1064nm, and 1550nm

TECHSPEC® Lentes PCX de Sílice Fundida con Recubrimiento Para Uso con Láser de 405nm están disponibles en una variedad de opciones de recubrimientos antirreflejantes y recubrimientos-V para láseres. Diseñados para su máxima transmisión a la longitud de onda de láser especificada, estos lentes son ideales para aplicaciones que utilicen fuentes láser de baja potencia. Con una máxima reflexión de <0.25% por superficie a la longitud de onda del diseño, estos lentes proporcionan transmisión superior en aplicaciones donde se utilicen múltiples componentes ópticos.>

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×