Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3446

TECHSPEC Cilindros de Soporte de 6mm para Sistemas de Jaula


  • Proporcionan rigidez a la estructura del sistema de jaula
  • Fabricados en acero inoxidable pulido 440 para larga duración y movimiento fino
  • Con agujeros M3 en los dos extremos
  • Cilindros de 3mm también disponibles

Los cilindros de soporte de 6mm para Sistemas de Jaula TECHSPEC están fabricados en acero inoxidable 440. Se utilizan para proporcionar rigidez y soporte a estructuras de sistemas de jaula. La superficie de cada cilindro ha sido pulida para asegurar movimiento fino de placas y precisión de alineamiento. Además, los cilindros cuentan con agujeros M3 en los extremos para mayor flexibilidad de montaje. Disponibles en varias longitudes.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×