Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2364

Lente de Zoom de Precision 7x


  • Versiones Disponibles para el Visible y NIR
  • Compatible con Objetivos Mitutoyo
  • Iris Ajustable para Una Profundidad de Campo Incrementado

Las lentes de zoom de precisión 7X son video lentes modulares de alta precisión que proporcionan una alta resolución además de una gran profundidad de campo. Disponibles en versiones visibles y del cerca infrarrojo (NIR), estas lentes ofrecen flexibilidad de configuración y versatilidad. Para aplicaciones que requieren mayor magnificación, lentes auxiliares o objetivos Mitutoyo pueden ser acoplados a la parte inferior del sistema de zoom. Las varias configuraciones permiten magnificaciones primarias de 1.1X hasta 256X y distancias de trabajo de 89mm a 13mm.

Nota: La orientación de la conexión "In-line" puede variar con respecto al motor en la versión motorizada #57-822.

Un sistema óptico completo requiere los siguientes componentes: tubo TV, modulo de zoom superior, y modulo inferior. Los tubos TV tienen una rosca de montura-C y son enfocables para asegurar parafocalidad. Los módulos de zoom superiores son equipados con un iris manual. Los módulos inferiores enfocables permiten 10mm de enfoque interior. El modulo inferior de Mitutoyo permite 5mm de enfoque interno y lleva ajustes finos y ásperos. Enfocando el modulo inferior, puede conseguir pequeñas variaciones en distancias de trabajo y magnificación. Los módulos inferiores coaxiales aceptan un diámetro de 0.187” y son optimizados para guías de luz de 1/8”.

Un adaptador opcional para una guía de luz de anillo (#56-634) permite la montura de una guía de luz de anillo (#54-173) a la lente (no compatible con los módulos inferiores de Mitutoyo). El adaptador RMS permite el uso de otros objetivos que son corregidos para la infinidad con los módulos inferiores de Mitutoyo. Lente de conversión 2.0X permite el montaje de lentes auxiliares estándar a los módulos inferiores de Mitutoyo. La abrazadera de montaje puede ser montado a nuestro movimiento de cremallera y piñón que se pueden ver en la pagina 253, o a nuestras placas de montaje con roscas ¼-20. Nota: Objetivos corregidos para la infinidad limitan el zoom usable por el sistema debido a iluminación no uniforme. Formato máxima de CCD es de 2/3”.

El paquete de zoom motorizado incluye: el modulo de zoom motorizado no-modular con el modulo inferior, motor de paso, placa de montaje, disco de software, y todos los cables conectoras requisitos. El Driver tiene un modo manual para control separado de velocidad y dirección de cada motor o un modo RS-232 con software básico para control dual y control de posición de inicio, limites, destino, y control de posición corriente/guardado. Todos los componentes motorizados llevan la marca CE.

Para instrucciones sobre la instalación, refiérase al diagrama abajo. Simplemente clickée sobre un componente en el diagrama para ver los diagramas dimensionales completas.

Información Técnica

 
Auxilary Lens
TV Tube
1.5X
2.0X
Low
High
Low
High
1.0X, 89mm WD (no auxiliary lens) NA 0.024 0.080 0.024 0.080
PMAG 1.1X 7.9X 1.5X 10.5X
FOV* 5.6mm 0.81mm 4.2mm 0.61mm
1.5X, 53mm WD NA 0.036 0.12 0.036 0.12
PMAG 1.7X 11.8X 2.3X 15.7X
FOV* 3.7mm 0.54mm 2.8mm 0.40mm
2.0X, 35mm WD NA 0.048 0.16 0.048 0.16
PMAG 2.3X 15.7X 3.0X 21.0X
FOV* 2.8mm 0.40mm 2.1mm 0.30mm

*FOV = Horizontal Field of View calculated for ½" format Sensor


 
Mitutoyo Objective
1.5X TV Tube
2.0X TV Tube
FOV Range* Min. Zoom Setting FOV Range* Min. Zoom Setting
5X 2.3 - 0.33mm 1.15X 1.7 - 0.25mm 1.0X
10X 1.1 - 0.16mm 1.15X 0.88 - 0.12mm 1.0X
20X 0.56 - 0.084mm 1.35X 0.44 - 0.063mm 1.0X
50X 0.23 - 0.033mm 1.15X 0.17 - 0.025mm 1.0X

*FOV = Horizontal Field of View calculated for ½" format Sensor

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×