Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2537

TECHSPEC Lentes PCX con Tratamiento VIS 0°


×
  • Tratamiento AR para Proporcionar <0.4% de Reflejo por Superficie de 425nm a 675nm
  • Diseñados Para Un Ángulo de Incidencia de 0°

Lentes Plano-Convexas (pcx) tienen una distancia focal positiva, haciendo les ideal para colectar y enfocar luz en aplicaciones de imagen. También son útiles en una variedad de aplicaciones usando emisores, detectores, lásers y fibra óptica. Versiones con capas anti reflectoras tienen una transmisión de luz optima. Disponible en una alta variedad de diámetros y distancias focales.

These lenses are available uncoated or with other Anti-Reflection coating options including: MgF2, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT, and YAG-BBAR.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×