Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3168

Lámparas LED Industriales de Tipo Spot


  • Operación continua o discontinua
  • Cumplen la norma IP68
  • Con agujeros de montaje ¼-20

Las lámparas LED industriales de tipo spot tienen un diseño compacto y son fáciles de integrar en multitud de sistemas. La versatilidad de estas luces permite ajustar y controlar el tamaño de spot y el funcionamiento en modo tanto continuo como discontinuo. Estas luces son ideales para uso industrial y satisfacen la norma IP68. Además, pueden ser utilizadas en condiciones húmedas y a varias temperaturas.

Nota: Necesitan una fuente de alimentación.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×