Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3164

Lámparas LED Industriales de Área


  • Para distancias de trabajo entre 0.15m y > 2m
  • La intensidad se puede controlar con un potenciómetro
  • Señal discontinua aislada ópticamente

Las lámparas LED industriales de área son especialmente útiles en la inspección automatizada de producto. Gracias a sus cinco luces LED de gran intensidad las lámparas pueden proporcionar iluminación incluso en las condiciones más oscuras. Generan un tamaño de spot de 24" en diámetro a una distancia de 1m. Las lámparas están disponibles con potenciómetro para permitir ajustar la intensidad.

Nota: La fuente de alimentación y el cable necesarios para el funcionamiento del iluminador se venden por separado.

Para más información y dibujos, por favor contacte con nuestro departamento de ingeniería.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer