Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3580

TECHSPEC Kit de Componentes de Jaula


  • Contiene los componentes necesarios para construir sistemas optomecánicos
  • Perfectos para experimentar con prototipos
  • Incluye opciones de montaje con componentes ópticos de 12.5mm y 25mm
  • La guía disponible contiene ejemplos de montaje típicos

El kit TECHSPEC® de componentes de jaula contiene una selección de piezas TECHSPEC para sistemas ópticos de jaula que incluye: placas, cilindros, soportes y los accesorios necesarios para construir sistemas optomecánicos. Estos kit permiten simplificar el proceso de compra de componentes al contener las piezas necesarias para diseñar prototipos en el ámbito académico, industrial y de la investigación.

Nota: El kit incluye un armario de cajones con espacio para añadir nuevos componentes. Se incluyen placas adaptadoras que permiten integrar sistema ópticos de jaula TECHSPEC a otros sistemas jaula de forma sencilla.

Información Técnica

TECHSPEC Cage System Components Kit Contents
Description Usage Quantity
25mm Standard Cage Mounting Plate Basic Cage Construction Plate with M6 tapped hole 8
30mm Standard Cage Mounting Plate 8
30mm Square Mounting Plate Interface for cage sphere and provides larger rod spacing than standard plate 2
30mm Angle Plate Used to introduce 30°, 60°, or 90° bends in the optical path 2
Insertion Plate Allows additions to a cage system without the need for disassembling the rods 1
Filter Holder Plate Easily swap filters within a cage system 1
Interchangeable Filter Holder 2
Cage System Adapter Plate Adapts 30mm rod spacing of other cage systems to the TECHSPEC Optical Cage System 2
C-Mount Adapter Allows for easy interface to C-mount components 4
Cage Sphere w/ 30mm Ports (x5), 43mm Port (x1) Cube for intersecting optical paths. 1
30mm Port Cover 1
Plate Corner Connector Used to connect cage plates at 90° angles 8
12.5mm Dia. Lens Mount Lens mounts designed to fit into cage plates 2
12.7mm Dia. Thick Lens Mount 2
25/25.4mm Dia. Lens Mount  2
25/25.4mm Dia. Thick Lens Mount 2
25mm Simple Optic Mount 1
25/25.4mm Cube Beamsplitter Mount Cube beamsplitter mount fits within 25mm cage plates 1
6mm Dia. x 50mm Length Cage Rod Polished 440 stainless steel rods for basic cage construction 2
6mm Dia. x 100mm Length Cage Rod 4
6mm Dia. x 120mm Length Cage Rod 6
6mm Dia. x 150mm Length Cage Rod 6
6mm Dia. x 300mm Length Cage Rod 4
Blank Disk Block beam path or to customize a simple mount 1
M3 x 0.5 x 2.5mm Socket Head Set Screw Used to lock 6mm rods in place or secure optic mounts and accessories 100
M3 x 0.5 x 6mm Socket Head Set Screw 50
M3 x 0.5 x 10mm Socket Head Cap Screw 50
Allen Key for M3 SHSS Tools for cage assembly 1
Allen Key for M3 SHCS 1
Optical Component Cabinet Storage cabinet for the cage system components kit 1

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×