Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3472

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Repuestos para Sistemas Ópticos de Jaula

#85-433
#86-579
#85-422

#85-433

#86-579

#85-422


  • Tornillos de 10mm para acoplar placas a otros componentes ópticos de jaula
  • Tornillos de 2.5mm para la fijación de tubos y placas
  • Tornillos de 6mm para asegurar componentes y monturas a placas

Ofrecemos tornillos TECHSPEC® de repuesto para sistemas ópticos de jaula. En función de su longitud, los tornillos están disponibles en paquetes de tres o cinco unidades. Use #57-445 una llave Allen de 2mm para tornillos con cabezas M3. Use #55-452 una llave Allen de 1.5mm para tornillos M3 con rosca.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×