Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3074

Luces LED de Anillo Compactas


Estas luces LED de área proporcionan la iluminación de gran intensidad necesaria en sistemas de inspección de producto y aplicaciones biomédicas y de fluorescencia. Cada lámpara cuenta con cuatro agujeros M3 de montaje. La fuente de alimentación universal acepta corrientes de entrada AC de 90 - 245V e incluye adaptadores para su uso en Europa, USA o el Reino Unido. La intensidad de la lámpara se controla a través del controlador y puede ser ajustada manualmente con un potenciómetro, o analógicamente (corriente 0 - 5V). El controlador DC puede emitir una intensidad de hasta 400mA a 24V.

Nota: la fuente de alimentación #59-433 es necesaria para el funcionamiento de la lámpara. Se recomienda el uso del disipador de calor #63-342 para optimizar el rendimiento y alargar el tiempo de vida del iluminador.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×