Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3376

TECHSPEC Plataforma Pre-Ensamblada en el Eje Z


  • Configuración pre-ensamblada para movimiento en el eje Z
  • Alta rigidez y precisión
  • Compatible con las plataformas TECHSPEC® de 30mm, 40mm, 70mm y 125mm

Las plataformas TECHSPEC® pre-ensambladas en el eje Z combinan una plataforma TECHSPEC® con una pieza Z creando un ensamblaje preconfigurado para movimiento en el eje Z. Las plataformas están disponibles en dimensiones de 30mm a 125mm, con configuración en el sistema métrico o inglés y con base maciza o atravesada por un agujero.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×