Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2112

Adaptadores de Fibra Óptica Dolan-Jenner

#66-903
#66-908
#38-946
#66-907
#66-909
#66-905
#38-943
#66-910
Light Guide + SX Light Guide Adapter + Illuminator
MX Adapter
#38-947, 0.629
#66-906, 0.441
#38-944, 0.316

#66-903

#66-908

#38-946

#66-907

#66-909

#66-905

#38-943

#66-910

Light Guide + SX Light Guide Adapter + Illuminator

MX Adapter

#38-947, 0.629" ID, Fiber Optic Adapter SX-11

#66-906, 0.441" ID Fiber Optic Adapter MX-7

#38-944, 0.316" ID, Fiber Optic Adapter SX-6


Adaptadores de guía de luz son necesarios para montar nuestras guías de luz a nuestros iluminadores. Estos adaptadores están hechos de aluminio 6061-T6.

Todos los adaptadores tienen un diámetro exterior de 25mm y un espesor de 9.5mm.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×