Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #1274

Fibroscopios Flexibles

Standard Illuminated FiberScope, #53-662
#86-898
#53-134

Standard Illuminated FiberScope, #53-662

#86-898

#53-134


  • Diseño Flexible Semi-Rígido
  • Gama de Enfoque Grande

Este fibroscopio para inspeccionar áreas difíciles de llegar tiene un diseño semi rígido, envuelto, 0.5mm de diámetro, paquete de fibras de cristal que lo permite evitar obstáculos mientras manteniendo su forma. Debido a los 6000 fibras compactos están aliñados coherentemente (ambos extremos retiene su posición exacta en relación a cada uno), el fibroscopio puede transmitir imágenes y doblar se repetidamente en un radio de 3" sin dañarse. Además, el ocular de 25X ofrece una gama de enfoque cercano al infinito y imagen de ángulo ancho. Los fibroscopios funcionan con acoplador de video de montura-C (vea arriba). La versión iluminada tiene una fuente de luz desmontable (pilas incluidas) y el adaptador de guía de luz para el uso con fibras de ¼" (0.312" diámetro de punta) y iluminadores. Acepta adaptador de ángulo recto listado en la tabla. Disponibles en versiones iluminados o sin iluminación.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×