Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3521

Cámaras Point Grey Flea®3 GigE

Back of Camera

Back of Camera


  • Diseño compacto 29 x 29 x 30mm
  • Compatible con sensores CCD de 0.3 – 5.0MP
  • Software de captura de imagen y adaptador de trípode incluidos
  • Modelos USB 3.0 también disponibles

Las cámaras Point Grey Flea®3 GigE son perfectas para presupuestos limitados que requieren cámaras rápidas de diseño compacto. Estas cámaras son capaces de capturar imágenes a resoluciones y velocidades de 0.3MP (120fps) a 5.0MP (8fps) y ofrecen velocidades de transferencia de hasta 1000Mb/s. Software de captura de imagen incluido para descarga opcional.

Nota: El cable GigE y la fuente de alimentación necesarios para el funcionamiento de la cámara se venden por separado. Software disponible para descargar.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×