Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3161

Imperx Analog Laptop Capture Cards


  • On-Board Memory for Fast Image Acquisition
  • 2 RCA Jack Inputs
  • Type II PCMCIA Connection
  • Intelligent Scatter/Gather DMA
  • NTSC/PAL/SECAM/RS170 Complaint (Auto NTSC/PAL Format Detection)
  • Single Frame, Multi-Frame or AVI Output
  • Drivers for Windows 2000/XP, WDM and LabVIEW
  • Requires 3.3V DC ±5%; 160 mA Steady (350mA Inrush) and 0.5W Constant Power

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×